Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 9 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 35,9 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 34,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 41,1 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 43,6 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 13,5 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,15 mm Класс точности P42 Вес 0,05 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6,3 kN f0 - Коэффициент 16.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 42600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 26400 tr/min Преднатяг GM Величина преднатяга 0,167 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 32,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 44,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 45,8 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,15 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors