Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 57,2 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 55,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 64,9 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 68,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 20,3 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P42 Вес 0,13 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 19,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,8 kN f0 - Коэффициент 16.3 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 26900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16600 tr/min Преднатяг GL Величина преднатяга 0,049 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 54,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 67,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 69,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors