Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 68,7 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 66,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 76,4 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 80,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 16,3 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P42 Вес 0,19 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 22,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 20,3 kN f0 - Коэффициент 16.5 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 25900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16200 tr/min Преднатяг GM Величина преднатяга 0,245 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 65,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 79,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 80,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors