Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7914UADG/GLP42 - NTN

7914UADG/GLP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца80,3 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца78 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца89,7 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца94,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси27,9 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,34 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,6 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом19300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11900 tr/min
ПреднатягGL
Величина преднатяга0,088 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала75,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса94,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса95,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image