Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 15 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 28 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 28 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 16 mm T - Высота упорного подшипника 9 mm Dw - Диаметр по телам качения 3,5 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 15 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 28 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Наименование сепаратора с роликами K81102T2 Кольцо вала WS WS81102 Кольцо корпуса GS GS81102 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 25 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 17,2 mm Вес 0,026 kg Масса сепаратора с роликами 0,006 kg Вес кольца вала WS 0,01 kg Вес кольца корпуса GS 0,01 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 12,2 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 26,8 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 3,25 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 25 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 18 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm