Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Диаметр отверстия кольца вала - WS | 17 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS | 30 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS | 30 mm |
| D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS | 18 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 9 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 3,5 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 17 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 30 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Наименование сепаратора с роликами | K81103T2 |
| Кольцо вала WS | WS81103 |
| Кольцо корпуса GS | GS81103 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 27 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 19,2 mm |
| Вес | 0,03 kg |
| Масса сепаратора с роликами | 0,008 kg |
| Вес кольца вала WS | 0,011 kg |
| Вес кольца корпуса GS | 0,011 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 12,7 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 29 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 3,55 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 10000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 27 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 20 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |