Упорные подшипники

81107T2 - NTN

81107T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS35 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS52 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS52 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS37 mm
T - Высота упорного подшипника12 mm
Dw - Диаметр по телам качения5 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами35 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками52 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Наименование сепаратора с роликамиK81107T2
Кольцо вала WSWS81107
Кольцо корпуса GSGS81107
Ea - Опорный наружный диаметр роликов48,9 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов38 mm
Вес0,09 kg
Масса сепаратора с роликами0,024 kg
Вес кольца вала WS0,033 kg
Вес кольца корпуса GS0,033 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность31 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность87 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность10,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала49 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса38 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm