Упорные подшипники

81108T2 - NTN

81108T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS40 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS60 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS60 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS42 mm
T - Высота упорного подшипника13 mm
Dw - Диаметр по телам качения6 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами40 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками60 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Наименование сепаратора с роликамиK81108T2
Кольцо вала WSWS81108
Кольцо корпуса GSGS81108
Ea - Опорный наружный диаметр роликов56,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов43,2 mm
Вес0,135 kg
Масса сепаратора с роликами0,035 kg
Вес кольца вала WS0,044 kg
Вес кольца корпуса GS0,044 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность43 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность121 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность14,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса44 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm