Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 45 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 65 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 65 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 47 mm T - Высота упорного подшипника 14 mm Dw - Диаметр по телам качения 6 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 45 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 65 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Наименование сепаратора с роликами K81109T2 Кольцо вала WS WS81109 Кольцо корпуса GS GS81109 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 61,6 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 48,4 mm Вес 0,15 kg Масса сепаратора с роликами 0,04 kg Вес кольца вала WS 0,055 kg Вес кольца корпуса GS 0,055 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 45,5 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 135 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 16,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 61 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 49 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm