Упорные подшипники

81124T2 - NTN

81124T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS120 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS155 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS155 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS122 mm
T - Высота упорного подшипника25 mm
Dw - Диаметр по телам качения11 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами120 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками155 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Наименование сепаратора с роликамиK81124T2
Кольцо вала WSWS81124
Кольцо корпуса GSGS81124
Ea - Опорный наружный диаметр роликов148,8 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов125 mm
Вес1,17 kg
Масса сепаратора с роликами0,34 kg
Вес кольца вала WS0,415 kg
Вес кольца корпуса GS0,415 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность172 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность655 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность72,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой450 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала148 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса126 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm