Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 150 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 190 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 188 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 152 mm T - Высота упорного подшипника 31 mm Dw - Диаметр по телам качения 12 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 150 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 190 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K81130 Кольцо вала WS WS81130 Кольцо корпуса GS GS81130 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 182,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 157,7 mm Вес 2,07 kg Масса сепаратора с роликами 0,47 kg Вес кольца вала WS 0,8 kg Вес кольца корпуса GS 0,8 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 214 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 870 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 90,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 350 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 182 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 157 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm