Упорные подшипники

81208T2 - NTN

81208T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS40 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS68 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS68 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS42 mm
T - Высота упорного подшипника19 mm
Dw - Диаметр по телам качения9 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами40 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками68 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Наименование сепаратора с роликамиK81208T2
Кольцо вала WSWS81208
Кольцо корпуса GSGS81208
Ea - Опорный наружный диаметр роликов62,9 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов43,7 mm
Вес0,265 kg
Масса сепаратора с роликами0,085 kg
Вес кольца вала WS0,09 kg
Вес кольца корпуса GS0,09 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность74,5 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность190 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность23,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса44 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm