Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 45 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 73 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 73 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 47 mm T - Высота упорного подшипника 20 mm Dw - Диаметр по телам качения 9 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 45 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 73 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K81209T2 Кольцо вала WS WS81209 Кольцо корпуса GS GS81209 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 68 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 48,8 mm Вес 0,31 kg Масса сепаратора с роликами 0,1 kg Вес кольца вала WS 0,105 kg Вес кольца корпуса GS 0,105 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 82 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 222 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 27 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 68 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 49 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm