Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 60 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 95 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 95 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 62 mm T - Высота упорного подшипника 26 mm Dw - Диаметр по телам качения 11 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 60 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 95 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K81212T2 Кольцо вала WS WS81212 Кольцо корпуса GS GS81212 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 88,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 64,9 mm Вес 0,66 kg Масса сепаратора с роликами 0,2 kg Вес кольца вала WS 0,23 kg Вес кольца корпуса GS 0,23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 126 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 365 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 44,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 780 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 88 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 66 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm