Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 70 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 105 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 105 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 72 mm T - Высота упорного подшипника 27 mm Dw - Диаметр по телам качения 11 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 70 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 105 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K81214T2 Кольцо вала WS WS81214 Кольцо корпуса GS GS81214 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 98,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 75 mm Вес 0,815 kg Масса сепаратора с роликами 0,225 kg Вес кольца вала WS 0,295 kg Вес кольца корпуса GS 0,295 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 134 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 410 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 50 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 680 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 98 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 76 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm