Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 80 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 115 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 115 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 85 mm T - Высота упорного подшипника 28 mm Dw - Диаметр по телам качения 11 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 80 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 115 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K81216 Кольцо вала WS WS81216 Кольцо корпуса GS GS81216 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 108,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 84,8 mm Вес 0,95 kg Масса сепаратора с роликами 0,25 kg Вес кольца вала WS 0,35 kg Вес кольца корпуса GS 0,35 kg Класс точности P0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 143 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 460 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 56 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 630 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 106 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 86 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm