Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 120 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 170 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 170 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 123 mm T - Высота упорного подшипника 39 mm Dw - Диаметр по телам качения 15 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 120 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 170 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Наименование сепаратора с роликами K81224 Кольцо вала WS WS81224 Кольцо корпуса GS GS81224 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 160 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 129,2 mm Вес 2,69 kg Масса сепаратора с роликами 0,73 kg Вес кольца вала WS 0,98 kg Вес кольца корпуса GS 0,98 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 264 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 930 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 101 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 430 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 159 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 129 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm