Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Диаметр отверстия кольца вала - WS | 150 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS | 215 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 50 mm |
| Наименование сепаратора с роликами | K81230L1 |
| Кольцо вала WS | WS81230 |
| Кольцо корпуса GS | GS81230 |
| Вес | 6,17 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |