Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 30 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 60 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 60 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 32 mm T - Высота упорного подшипника 18 mm Dw - Диаметр по телам качения 5,5 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 30 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 60 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K89306 Кольцо вала WS WS89306 Кольцо корпуса GS GS89306 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 56,4 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 34 mm Вес 0,25 kg Масса сепаратора с роликами 0,046 kg Вес кольца вала WS 0,1 kg Вес кольца корпуса GS 0,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 54 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 166 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 20,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 56 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 34 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm