Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 45 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 85 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 85 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 47 mm T - Высота упорного подшипника 24 mm Dw - Диаметр по телам качения 7,5 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 45 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 85 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K89309 Кольцо вала WS WS89309 Кольцо корпуса GS GS89309 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 81,3 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 50,9 mm Вес 0,67 kg Масса сепаратора с роликами 0,14 kg Вес кольца вала WS 0,27 kg Вес кольца корпуса GS 0,27 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 102 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 345 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 42 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 81 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 51 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm