Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 55 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 105 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 105 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 57 mm T - Высота упорного подшипника 30 mm Dw - Диаметр по телам качения 9 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 55 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 105 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Наименование сепаратора с роликами K89311 Кольцо вала WS WS89311 Кольцо корпуса GS GS89311 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 100,3 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 63,9 mm Вес 1,27 kg Масса сепаратора с роликами 0,24 kg Вес кольца вала WS 0,52 kg Вес кольца корпуса GS 0,52 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 158 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 570 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 69,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 730 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 100 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 64 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm