Упорные подшипники

89312 - NTN

89312

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS60 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS110 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS110 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS62 mm
T - Высота упорного подшипника30 mm
Dw - Диаметр по телам качения9 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами60 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками110 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Наименование сепаратора с роликамиK89312
Кольцо вала WSWS89312
Кольцо корпуса GSGS89312
Ea - Опорный наружный диаметр роликов105,3 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов68,9 mm
Вес1,35 kg
Масса сепаратора с роликами0,25 kg
Вес кольца вала WS0,55 kg
Вес кольца корпуса GS0,55 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность162 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность600 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность73,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой680 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала105 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса69 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm