Упорные подшипники

89316 - NTN

89316

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS80 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS140 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS140 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS82 mm
T - Высота упорного подшипника36 mm
Dw - Диаметр по телам качения11 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами80 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками140 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Наименование сепаратора с роликамиK89316
Кольцо вала WSWS89316
Кольцо корпуса GSGS89316
Ea - Опорный наружный диаметр роликов134,2 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов89,8 mm
Вес2,53 kg
Масса сепаратора с роликами0,49 kg
Вес кольца вала WS1,02 kg
Вес кольца корпуса GS1,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность246 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность970 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность114 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой530 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала134 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса90 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm