Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

8E-NK15X25X12-3 - NTN

8E-NK15X25X12-3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
D - Наружный диаметр25 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
rs - Минимальный радиус галтели0 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP6
Вес0,021 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C