Сепаратор с игольчатыми роликами

8Q-K12X18X12 - NTN

8Q-K12X18X12

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов12 mm
Ew - Описанный диаметр роликов18 mm
Bc - Ширина12 mm
Вес0,009 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность8,65 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом26000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения12 mm