Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

8Q-NK68/35RV3+1R60X68X35C3 - NTN

8Q-NK68/35RV3+1R60X68X35C3

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр82 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца35 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов68 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
s - Максимальное осевое смещение1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозначение внутреннего кольца1R60X68X35
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,551 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность63 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность139 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm