Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Назад

AB.12013 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы- RLT
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код коробки передачBA10/4, BA10/5
Внешний диаметр 185 mm
Внутренний диаметр 135 mm
Ширина 120 mm
Вес0,477 kg

 

ПроизводительАртикулCITROEN230813PEUGEOT230813PEUGEOT79 03 090 234

 

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеPEUGEOT50450406/1977 => 06/1984Со стороны двигателяВТОРИЧНЫЙ ВАЛ 1PEUGEOT50450406/1977 => 06/1984Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛPEUGEOT50450407/1977 => 06/1984С обратной стороны двигателяВТОРИЧНЫЙ ВАЛ 1PEUGEOT50450407/1977 => 06/1984Со стороны двигателяПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛPEUGEOT50550507/1980 => 11/1990Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛPEUGEOT60460409/1977 => 11/1986Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛPEUGEOT60460401/1979 => 11/1985С обратной стороны двигателяВТОРИЧНЫЙ ВАЛ 1