Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Назад

AB.12179 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы- RLT
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код коробки передачC503
Внешний диаметр 162 mm
Внутренний диаметр 128 mm
Ширина 116 mm
Вес0,188 kg

 

ПроизводительАртикулFIAT5999437FIAT60800240

 

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеALFA ROMEO15515510/1991 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛALFA ROMEO16416406/1987 => 08/1992Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛALFA ROMEO164164 FL9208/1992 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛALFA ROMEO164164 Super08/1992 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛALFA ROMEOGTVGTV02/1995 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛALFA ROMEOSpiderSpider (916)01/1995 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛCITROENC25C25 série 110/1981 => 07/1990Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛCITROENC25C25 série 208/1990 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛFIATTempraTempra (160) MQ 9302/1993 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIADedraDedra (835)11/1990 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIADedraDedra (835) FL9408/1994 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIADeltaDelta (831) R8603/1986 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIADeltaDelta (836) MQ9311/1994 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIADeltaDelta (844)06/2008 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIADeltaDelta Restyle (844)10/2010 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIAKappaKappa (838)09/1994 => 04/1994Со стороны двигателяПЕРВИЧНЫЙ ВАЛLANCIAThemaThema (834)09/1984 => 08/1988Со стороны двигателяВТОРИЧНЫЙ ВАЛ 1LANCIAThemaThema (834) FL9208/1992 => 04/1994Со стороны двигателяВТОРИЧНЫЙ ВАЛ 1LANCIAThemaThema (834) RL8809/1988 => 07/1992Со стороны двигателяВТОРИЧНЫЙ ВАЛ 1