• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

AB.40710.S01 - SNR

Справка AB.40710.S01

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • AB.40710.S01

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,43 kg
Внутренний диаметр 128 mm
Внешний диаметр 175 mm
Ширина 121 mm
Код коробки передачMLGU

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen2317.85Peugeot, Citroen231746Peugeot, Citroen231755Fiat95631583Peugeot, Citroen9636229480

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoAR8AR801/986 => 11/1989--CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 05/1996--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 07/1998--CitroenJUMPYJUMPY I08/1995 => 03/1996--CitroenXMXM 104/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatDUCATODUCATO05/1985 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO I05/1985 => 05/1990--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO I04/1996 => 11/2006--FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 11/1993--FiatULYSSEULYSSE I02/1996 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2006--LanciaZETAZETA09/1994 => 10/1996--Peugeot405405 206/1992 => 04/1995--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 209/1989 => 04/1999--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotEXPERTEXPERT I08/1995 => 11/2001--PeugeotJ5J512/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 112/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2512/1985 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--