Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Gearbox) | 16 mm |
| Weight | 0,265 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 27 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 68 mm |
| Код коробки передач | ND0 |
OE Equivalents
Renault8200163332Automotive Compatibility
RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--