Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- AB42421S01 - SNR
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 30 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 64 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 69 mm |
| Код коробки передач | MC |
| Weight | 0,223 kg |