Специализированный модельный ряд и беспрецедентная экспертиза в ПОДШИПНИКАХ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ КОНДИЦИОНЕРА для рынка запасных частей.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 2TS2-DF07R17LLA4#16
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Внутренний диаметр 1 | 35 mm |
| Внешний диаметр 1 | 50 mm |
| Ширина 1 | 20 mm |
| Компрессор кондиционера | 10PA17C - 7SB16C - Bosch DV14 - Harrison V5 - SD505 - SD6V12 - SD709 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V12 - SD |
| Weight | 0,1 kg |