Закрепительная втулка

AH2240 - SNR

AH2240

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки190 mm
d - Внутренний диаметр200 mm
B1 - Длина втулки118 mm
B4 - Общая длина демонтажа123 mm
G - Обозначение резьбыTr220X4
lG - Длина резьбы втулки19 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес4,68 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22240
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM44T
Обозначение соответствующего фиксатораMB38
Обозначение гайкиKM38
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV44 EBF