Закрепительная втулка

AH2308 - SNR

AH2308

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки35 mm
d - Внутренний диаметр40 mm
B1 - Длина втулки40 mm
B4 - Общая длина демонтажа43 mm
G - Обозначение резьбыM45X1.5
lG - Длина резьбы втулки7 mm
Вес0,13 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22308, 2308
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM9
Обозначение соответствующего фиксатораMB7
Обозначение гайкиKM7