Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 40 mm |
| d - Внутренний диаметр | 45 mm |
| B1 - Длина втулки | 44 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 47 mm |
| G - Обозначение резьбы | M50X1.5 |
| lG - Длина резьбы втулки | 7 mm |
| Вес | 0,16 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22309, 2309 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM10 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB8 |
| Обозначение гайки | KM8 |