Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 160 mm |
| d - Внутренний диаметр | 170 mm |
| B1 - Длина втулки | 146 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 152 mm |
| G - Обозначение резьбы | M180X3 |
| lG - Длина резьбы втулки | 24 mm |
| Вес | 4,85 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22334 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM36 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB32 |
| Обозначение гайки | KM32 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV36 EBF |