Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 150 mm |
| d - Внутренний диаметр | 160 mm |
| B1 - Длина втулки | 95 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 106 mm |
| G - Обозначение резьбы | M170X3 |
| lG - Длина резьбы втулки | 15 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | - |
| Вес | 2,27 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 24032 |
| Отверстие | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM34 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB30 |
| Обозначение гайки | KM30 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV34 EBF |