Закрепительная втулка

AH24036 - SNR

AH24036

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки170 mm
d - Внутренний диаметр180 mm
B1 - Длина втулки116 mm
B4 - Общая длина демонтажа127 mm
G - Обозначение резьбыM190X3
lG - Длина резьбы втулки16 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес3,1 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24036
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM38
Обозначение соответствующего фиксатораMB34
Обозначение гайкиKM34
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV38 EBF