Закрепительная втулка

AH24130 - SNR

AH24130

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки145 mm
d - Внутренний диаметр150 mm
B1 - Длина втулки115 mm
B4 - Общая длина демонтажа126 mm
G - Обозначение резьбыM160X3
lG - Длина резьбы втулки15 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес1,6 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24130
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM32
Обозначение соответствующего фиксатораMB28
Обозначение гайкиKM28
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV32 EBF