Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 35 mm |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| B1 - Длина втулки | 29 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 32 mm |
| G - Обозначение резьбы | M45X1.5 |
| lG - Длина резьбы втулки | 6 mm |
| Вес | 0,09 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21308, 22208, 1308, 2208 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM9 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB7 |
| Обозначение гайки | KM7 |