Закрепительная втулка

AH309 - SNR

AH309

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки40 mm
d - Внутренний диаметр45 mm
B1 - Длина втулки31 mm
B4 - Общая длина демонтажа34 mm
G - Обозначение резьбыM50X1.5
lG - Длина резьбы втулки6 mm
Вес0,11 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21309, 22209, 1309, 2209
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM10
Обозначение соответствующего фиксатораMB8
Обозначение гайкиKM8