Закрепительная втулка

AH3138G - SNR

AH3138G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки180 mm
d - Внутренний диаметр190 mm
B1 - Длина втулки125 mm
B4 - Общая длина демонтажа131 mm
G - Обозначение резьбыM200X3
lG - Длина резьбы втулки20 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес4,38 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23138
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM40
Обозначение соответствующего фиксатораMB36
Обозначение гайкиKM36
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV40 EBF