Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Закрепительная втулка

AH.3140 - SNR

AH.3140

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки190 mm
d - Внутренний диаметр200 mm
B1 - Длина втулки134 mm
B4 - Общая длина демонтажа140 mm
G - Обозначение резьбыTr220X4
lG - Длина резьбы втулки21 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес5,55 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23140
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM44T
Обозначение соответствующего фиксатораMB38
Обозначение гайкиKM38
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV44 EBF