Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 65 mm |
| d - Внутренний диаметр | 70 mm |
| B1 - Длина втулки | 43 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 47 mm |
| G - Обозначение резьбы | M75X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 8 mm |
| Вес | 0,25 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21314, 22214, 1314, 2214 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM15 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB13 |
| Обозначение гайки | KM13 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV15 EBF |