Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 75 mm |
| d - Внутренний диаметр | 80 mm |
| B1 - Длина втулки | 48 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 52 mm |
| G - Обозначение резьбы | M90X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 8 mm |
| Вес | 0,37 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21316, 22216, 1316, 2216 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM18 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB15 |
| Обозначение гайки | KM15 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV18 EBF |