Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 45 mm |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| B1 - Длина втулки | 50 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 53 mm |
| G - Обозначение резьбы | M55X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 9 mm |
| Вес | 0,21 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22310, 2310 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM11 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB9 |
| Обозначение гайки | KM9 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV11 EBF |