Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 50 mm |
| d - Внутренний диаметр | 55 mm |
| B1 - Длина втулки | 54 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 57 mm |
| G - Обозначение резьбы | M60X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 10 mm |
| Вес | 0,25 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22311, 2311 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM12 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB10 |
| Обозначение гайки | KM10 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV12 EBF |