Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 80 mm |
| d - Внутренний диаметр | 85 mm |
| B1 - Длина втулки | 74 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 78 mm |
| G - Обозначение резьбы | M95X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 13 mm |
| Вес | 0,67 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22317, 2317 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM19 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB16 |
| Обозначение гайки | KM16 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV19 EBF |