Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 85 mm |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| B1 - Длина втулки | 79 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 83 mm |
| G - Обозначение резьбы | M100X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 14 mm |
| Вес | 0,78 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22318, 2318 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM20 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB17 |
| Обозначение гайки | KM17 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV20 EBF |