Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 120 mm |
| d - Внутренний диаметр | 130 mm |
| B1 - Длина втулки | 115 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 119 mm |
| G - Обозначение резьбы | M140X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 19 mm |
| Вес | 2,664 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22326 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM28 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB24 |
| Обозначение гайки | KM24 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV28 EBF |